Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Zatímco doteď byly ethernetové spannery dostupné pouze pro rozvaděče, Turck modul má robustní provedení pro použití ve výrobním prostředí.

Ethernetové spannery spojují výrobní linky ve výrobním prostředí

17/17 – Nový IP67 modul, Turck spanner, umožňuje komunikaci mezi dvěmi ethernet sítěmi přímo na stroji

Mülheim, 19. října 2017

Turck spanner TBEN-LG-EN1 je I/O modul, který umožňuje komunikaci mezi dvěma různými ethernet sítěmi přímo ve výrobním prostředí. Robustní modul se stupněm krytí IP65/IP67/IP69K má pouzdro vyztužené skleněnými vlákny a zcela zalitou elektroniku. Díky tak vysokému stupni krytí, je modul TBEN-LG-EN1 prvním spannerem, který může být použit přímo ve výrobním prostředí bez potřeby dalších rozvaděčů. To uživateli přináší výhody tím, že snižuje počty kabelů v rozvaděčích a zajišťuje přímou instalaci. Obousměrná výměna dat od masteru k masteru garantuje jednoduchou komunikaci s kontroléry.

Spanner TBEN-L podporuje multiprotokolovou technologii společnosti Turck a tím umožňuje komunikaci v sítích EtherNet/IP, Modbus TCP a Profinet. Spanner může být také použit jako protokolový překladač mezi ethernetovými komunikačními protokoly. Pro optimální spojení mezi různými sítěmi mají dvě samostatná, elektricky oddělená ethernet rozhraní a NAT (Network Address Translation) směrovač až pro pět IP adres.

Nový TBEN-L spanner společnosti Turck je dalším nástrojem nabízejícím automatizaci průmyslu 4.0. Namísto pouhé výměny dat mezi digitálními vstupy/výstupy a mapování datového toku na jiném místě, spanner umožňuje výměnu dat, tam kde je potřeba: přímo ve výrobním prostředí.

Turck spanner TBEN-LG-EN1 je I/O modul, který umožňuje komunikaci mezi dvěma různými ethernet sítěmi přímo ve výrobním prostředí. Robustní modul se stupněm krytí IP65/IP67/IP69K má pouzdro vyztužené skleněnými vlákny a zcela zalitou elektroniku. Díky tak vysokému stupni krytí, je modul TBEN-LG-EN1 prvním spannerem, který může být použit přímo ve výrobním prostředí bez potřeby dalších rozvaděčů. To uživateli přináší výhody tím, že snižuje počty kabelů v rozvaděčích a zajišťuje přímou instalaci. Obousměrná výměna dat od masteru k masteru garantuje jednoduchou komunikaci s kontroléry.

Spanner TBEN-L podporuje multiprotokolovou technologii společnosti Turck a tím umožňuje komunikaci v sítích EtherNet/IP, Modbus TCP a Profinet. Spanner může být také použit jako protokolový překladač mezi ethernetovými komunikačními protokoly. Pro optimální spojení mezi různými sítěmi mají dvě samostatná, elektricky oddělená ethernet rozhraní a NAT (Network Address Translation) směrovač až pro pět IP adres.

Nový TBEN-L spanner společnosti Turck je dalším nástrojem nabízejícím automatizaci průmyslu 4.0. Namísto pouhé výměny dat mezi digitálními vstupy/výstupy a mapování datového toku na jiném místě, spanner umožňuje výměnu dat, tam kde je potřeba: přímo ve výrobním prostředí.

Select Country

Turck worldwide