Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Řada čítačů 901 od společnosti Fritz Kübler GmbH nově umožňuje čítat čas

Čítač s předvolbou Kübler typ 901

Řada čítačů 901 od společnosti Fritz Kübler GmbH nově umožňuje čítat čas

5.2.2016 v Hradci Králové

Společnost Fritz Kübler GmbH uvedla na trh modernizovaný čítač s předvolbou řady 901. Největší předností oproti minulé generaci je možnost čítat i čas. Čítač obsahuje vyměnitelné lithiové baterie s dlouhou životností až 8 let. Baterie jsou typu ½ AA. Čítač lze nastavit jako čítač impulzů nebo jako časovač. Režimem čítače může být sčítání nebo odčítání. Dostupné jsou typy s univerzálním vstupním signálem v rozsahu 12…250 VAC/VDC nebo NPN vstupem. Čítač obsahuje 2řádkový 6místný LCD displej, který zobrazuje předvolbu, aktuální načítanou hodnotu, stav reléového výstupu a aktivní dobu měření. Snadné nastavení čítače umožňují dekadické klávesy a menu zobrazené na displeji. 

Čítač má jeden reléový výstup, který umožňuje spínat až 2A zátěž. Výstup lze nastavit jako spínací nebo rozpínací. Maximální čítací frekvence je 30 Hz. 

Čítač je určený pro panelovou montáž do výřezu 45 x 45 mm. Pro jiné výřezy lze využít bohaté montážní příslušenství. Stupeň krytí IP65 (z předního panelu) a rozšířený rozsah teplot -20…+60 °C umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Tento typ čítače je vhodný jako náhrada za dříve používané elektromechanické čítače. Typickými aplikacemi je počítání obalů na výrobní lince nebo sledování doby procesu.

Společnost Fritz Kübler GmbH uvedla na trh modernizovaný čítač s předvolbou řady 901. Největší předností oproti minulé generaci je možnost čítat i čas. Čítač obsahuje vyměnitelné lithiové baterie s dlouhou životností až 8 let. Baterie jsou typu ½ AA. Čítač lze nastavit jako čítač impulzů nebo jako časovač. Režimem čítače může být sčítání nebo odčítání. Dostupné jsou typy s univerzálním vstupním signálem v rozsahu 12…250 VAC/VDC nebo NPN vstupem. Čítač obsahuje 2řádkový 6místný LCD displej, který zobrazuje předvolbu, aktuální načítanou hodnotu, stav reléového výstupu a aktivní dobu měření. Snadné nastavení čítače umožňují dekadické klávesy a menu zobrazené na displeji. 

Čítač má jeden reléový výstup, který umožňuje spínat až 2A zátěž. Výstup lze nastavit jako spínací nebo rozpínací. Maximální čítací frekvence je 30 Hz. 

Čítač je určený pro panelovou montáž do výřezu 45 x 45 mm. Pro jiné výřezy lze využít bohaté montážní příslušenství. Stupeň krytí IP65 (z předního panelu) a rozšířený rozsah teplot -20…+60 °C umožňuje použití i v náročných průmyslových podmínkách. Tento typ čítače je vhodný jako náhrada za dříve používané elektromechanické čítače. Typickými aplikacemi je počítání obalů na výrobní lince nebo sledování doby procesu.

Select Country

Turck worldwide